TWA-Z HF, Voedingsspanning [V] AC: 24, 2.80 mm, Normaal gesloten, 5.00 m

082F1384

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, thermische motor, 5 m (halogeenvrij)

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.501 Kilogram
Netto gewicht 0.501 Kilogram
Volume 0.867 Liter
EAN 5702420122144

 

Afgevallen positie Normaal gesloten
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, thermische motor, 5 m (halogeenvrij)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 41
Kabellengte [m] 5 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier "TWA-Z"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
Slag [mm] 2.8 mm
Stuursignaaltype Aan/uit en PWM
Type TWA-Z HF
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality