TWA-Z, Voedingsspanning [V] AC: 230, 2.80 mm, Normaal gesloten, 10.00 m

082F1274

Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.

TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermische motor, 10 m

Productdata

Bruto gewicht 0.665 Kilogram
Netto gewicht 0.665 Kilogram
Volume 1.216 Liter
EAN 5702420116044

 

Afgevallen positie Normaal gesloten
China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermische motor, 10 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 41
Kabellengte [m] 10 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier "TWA-Z"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
Slag [mm] 2.8 mm
Stuursignaaltype Aan/uit en PWM
Type TWA-Z
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality