ABNM A5 0-10V, LOG, Voedingsspanning [V] AC: 24, 6.50 mm, Normaal geopend
082F1163
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, thermische motor
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, thermische motor
Bruto gewicht | 0.116 Kilogram |
Netto gewicht | 0.115 Kilogram |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124438 |
Bruto gewicht | 0.116 Kilogram |
Netto gewicht | 0.115 Kilogram |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124438 |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, thermische motor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Label product | Yes |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | 082F1163 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek | LOG |
SCIP-dossiernr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Slag [mm] | 6.5 mm |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0 - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, thermische motor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Label product | Yes |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | 082F1163 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek | LOG |
SCIP-dossiernr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Slag [mm] | 6.5 mm |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0 - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |