ABNM A5 0-10V, LOG, Voedingsspanning [V] AC: 24, 6.50 mm, Normaal gesloten

082F1162

ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, thermische motor

Productdata

Bruto gewicht 0.118 Kilogram
Netto gewicht 0.102 Kilogram
Volume 0.334 Liter
EAN 5702420124445

 

Afgevallen positie Normaal gesloten
China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, thermische motor
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
UL 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54
Label product Yes
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier 082F1162
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel karakteristiek LOG
SCIP-dossiernr. 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
Slag [mm] 6.5 mm
Stuur ingangssignaal Y [V] 0 - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend
Type ABNM A5 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality