Elektrische servomotoren, ABV, Voedingsspanning [V] AC: 230

082F0051

ABV NC-220V AKT

Productdata

Bruto gewicht 0.304 Kilogram
Netto gewicht 0.304 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

Beschermingsklasse behuizing IP41
China RoHS compliance Out of scope
Description ABV NC-220V AKT
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 540 s/mm
Motortype Thermo-pneumatisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier ABV NC
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 2-punts
Toepassing Flow-temperatuur
Type ABV
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality