AK-RC 204B, Koelruimteregelaar
080Z5001
Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Bruto gewicht | 1.377 Kilogram |
Netto gewicht | 1.081 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444207 |
Bruto gewicht | 1.377 Kilogram |
Netto gewicht | 1.081 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444207 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Communicatietype | RS485 Modbus |
Energieverbruik [VA] | 6.3 VA |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Beheer van koelruimtes |
Goedkeuring |
CE RoHS |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Max. aantal compressoren | 1 pc |
Product Name Description | Koelruimteregelaar |
Productgroep | Evaporator and room control |
Scherm - optie | Yes |
Toepassingsgebied | Koelgroep |
Type | AK-RC 204B |
Type regelaar | Optyma-regel. 1-fasig (2HP) |
Type Ventieluitgang | (TXV) |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Communicatietype | RS485 Modbus |
Energieverbruik [VA] | 6.3 VA |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Beheer van koelruimtes |
Goedkeuring |
CE RoHS |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Max. aantal compressoren | 1 pc |
Product Name Description | Koelruimteregelaar |
Productgroep | Evaporator and room control |
Scherm - optie | Yes |
Toepassingsgebied | Koelgroep |
Type | AK-RC 204B |
Type regelaar | Optyma-regel. 1-fasig (2HP) |
Type Ventieluitgang | (TXV) |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |