Koelruimteregelaar, AK-RC113

080Z3222

Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 400, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 7322 Gram
Netto gewicht 7000 Gram
Volume 21.938 Liter
EAN 5702428669092

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype RS485 Modbus
Display aan voorkant Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energieverbruik [VA] 10 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Beheer van koelruimtes
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
Max. aantal compressoren 1 pc
Meer informatie Stroombereik 3 kW/7-10 A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productgroep Evaporator and room control
Productnaam Koelruimteregelaar
Toepassingsgebied Koelgroep
Type AK-RC113
Type regelaar Optyma-regel. 3-fasig (4HP)
Type Ventieluitgang (TXV)
Uitrusting Incl. 2 sensoren
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality