Bewakingsunit, AK-LM 340A

080Z0177

Type regelaar: Multifunctionele regelaar, Toepassingsgebied: Bewaking, Communicatietype: IO-uitbreiding; LON RS485

Productdata

Bruto gewicht 0.947 Kilogram
Netto gewicht 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype IO-uitbreiding
LON RS485
USB-B to PC
Digitale uitgangen (DO) [st.] 8 pc
Display aan voorkant Nee
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA] 8 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Bewaking met PI-regeling
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Supervisory solutions
Productkenmerken Afzonderlijke PI-regelingen
Afzonderlijke bewakingsfuncties
Productnaam Bewakingsunit
Scherm - optie EKA 163B
EKA 164B
Taal product Chinees
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Toepassingsgebied Bewaking
Type AK-LM 340A
Type regelaar Multifunctionele regelaar
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality