Bewakingsunit, AK-LM 350

080Z0176

Type regelaar: Bewakingsunit, Toepassingsgebied: Bewaking met AK-PC 772,781,783, Communicatietype: RS232; LON RS485

Productdata

Bruto gewicht 0.994 Kilogram
Netto gewicht 0.645 Kilogram
Volume 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype LON RS485
RS232
Digitale uitgangen (DO) [st.] 8 pc
Display aan voorkant Nee
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Bewakingsunit voor COP
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Supervisory solutions
Productkenmerken COP-berekening
Afzonderlijke bewakingsfuncties
Productnaam Bewakingsunit
REACH kandidatenlijst stoffen No
Scherm - optie EKA 163B
EKA 164B
Taal product Chinees
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Fins
Frans
Duits
Italiaans
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Toepassingsgebied Bewaking met AK-PC 772,781,783
Type AK-LM 350
Type regelaar Bewakingsunit
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality