Back-upvoedingsmodule, EKE 2U

080G5555

Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, Goedkeuring: UL; RoHS; CE, Max. stroomuitvoer/-fase [A]: 2, Gebruikt in product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Verpakking: Multi-verpakking

Productdata

Bruto gewicht 0.3 Kilogram
Netto gewicht 0.25 Kilogram
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Aantal druksensoren 0
Aantal sensoringangen 0 pc
Aantal temperatuursensoren 0
Analoge ingangen (AI) [st.] 0 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 0 pc
Back-up batterij [V] DC 24 V
Bevestigingsmethode DIN-rail
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype Digital output
Digitale ingangen (DI) [st.] 0 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 1 pc
Display aan voorkant Nee
Energieverbruik [VA] 15 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Gebruikt in product EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Goedkeuring CE
RoHS
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. stroomuitvoer/-fase [A] 2 A
Meer informatie Maximum nominal output current
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Onderhoud geschikt Nee
Opmerking beschermingsklasse behuizing IP 40 voor behuizing
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Back-upvoedingsmodule
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Electronic controllers
Productkenmerken Back-upvermogen voor maximaal 2 EKE 1
Leds die de status aangeven: Vullen
Leds die de status aangeven: Mislukt
Leds die de status aangeven: Klaar
Leds die de status aangeven: Vervang
Gedeelde voeding
Gezondheidsdetectie
Status uitgangssignaal: Vullen
Status uitgangssignaal: Mislukt
Status uitgangssignaal: Klaar
Status uitgangssignaal: Vervang
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Scherm - optie Geen
SCIP-dossiernr. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Taal product Engels
Type EKE 2U
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality