1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Aantal sensoringangen |
8 pc |
Analoge ingangen (AI) [st.] |
8 pc |
Analoge uitgangen (AO) [st.] |
4 pc |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP20 |
Bevestigingsmethode |
DIN-rail |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Communicatietype |
MODBUS RS485 |
Digitale ingangen (DI) [st.] |
8 pc |
Digitale uitgangen (DO) [st.] |
8 pc |
Display aan voorkant |
Ja |
Displaytype |
LED grafisch |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energieverbruik [VA] |
17 VA |
Energieverbruik [W] |
10 W |
Frequentie [Hz] |
50/60 Hz |
Functie |
Koeling, heetgasontdooiing |
Goedkeuring |
CE cURus UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Inclusief aansluitingskit |
Ja |
Klok |
Ja |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
60 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Ondersteuning temperatuursensor |
Pt 1000 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Verdamper- en ruimteregeling |
Productgroep |
Electronic valve control |
Productkenmerken |
Zoemer Real Time Clock |
Programmeertools |
CoolSelector |
Regelelement type |
Temperature sensor Pressure sensor |
Scherm - optie |
Aan voorkant Optie: MMIGRS2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
60 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
20 V |
Taal product |
Chinees Engels Portugees Spaans Nederlands Frans Duits Italiaans Russisch Japanese Korean |
Toepassingsgebied |
Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |
Type |
EKE 400 |
Type analoge ingangen |
Voltage or Current |
Uitrusting |
Incl. connectoren |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC [max.] |
28 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] |
21 V |
Voedingsspanning [V] DC [max.] |
60 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] |
20 V |
Zoemer |
Ja |