Elektronische koelingsregelaar, ERC 213

080G3457

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 197 - 250, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productdata

Bruto gewicht 0.256 Kilogram
Netto gewicht 0.234 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162509067

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 3 pc
CE evaluated Yes
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequentie [Hz] 60 Hz
Goedkeuring CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Temperature controllers
Productnaam Elektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossier ERC21x, EKC 22x
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossiernr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Toepassingsgebied Glasdeurverkoop
Type ERC 213
Type regelaar Commerciële koeling
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 250 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 197 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality