Elektronische koelingsregelaar, ERC 113D

080G3253

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 54

Productdata

Bruto gewicht 0.141 Kilogram
Netto gewicht 0.14 Kilogram
Volume 0.641 Liter
EAN 5702428471282

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
CE evaluated Yes
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 4 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 54 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Temperature controllers
Productnaam Elektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossier ERC113x
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Toepassingsgebied Glasdeurverkoop
Type ERC 113D
Type regelaar Commerciële koeling
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality