Elektronische koelingsregelaar, ERC 111A

080G3236

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 54

Productdata

Bruto gewicht 0.096 Kilogram
Netto gewicht 0.077 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 1 pc
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 54 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Temperature controllers
Productnaam Elektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossier ERC111A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-dossiernr. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Toepassingsgebied Comm. koelkasten/diepvriezers
Type ERC 111A
Type regelaar Commerciële koeling
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality