Elektronische koelingsregelaar, ERC 111A

080G3235

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 54

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.096 Kilogram
Netto gewicht 0.089 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN 5702428471275

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 1 pc
Display colour Red
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 54 pc
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Temperature controllers
Productnaam Elektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossier ERC111A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-dossiernr. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Toepassingsgebied Comm. koelkasten/diepvriezers
Type ERC 111A
Type regelaar Commerciële koeling
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality