Elektronische koelingsregelaar, ERC 112D

080G3213

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27

Productdata

Bruto gewicht 0.136 Kilogram
Netto gewicht 0.112 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428470650

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 4 pc
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 27 pc
In scope of WEEE Yes
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Temperature controllers
Productnaam Elektronische koelingsregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassingsgebied Comm. koelkasten/diepvriezers
Type ERC 112D
Type regelaar Commerciële koeling
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality