Programmeerb. regelaar, 6 relais, MCX06D

080G0169

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 32

Productdata

Bruto gewicht 0.22 Kilogram
Netto gewicht 0.18 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN 5702423284801

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 3 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Beschermingsklasse-IP behuizing IP40
Bevestigingsmethode DIN-rail
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Codenr. connectorset 080G0179
Communicatietype CANBUS
MODBUS
RS485
Digitale ingangen (DI) [st.] 8 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 6 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Programmeerbare regelaar
Goedkeuring CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
Identiek product 080G0115
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inclusief aansluitingskit Nee
Klok Ja
Onderhoud geschikt Nee
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Programmable controllers
Productnaam Programmeerb. regelaar, 6 relais
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 24 V
Type MCX06D
Type aanduiding MCX06D
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Zoemer Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality