Programmeerb. regelaar, 6 relais, CSTFR1

080G0156

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24

Productdata

Bruto gewicht 0.352 Kilogram
Netto gewicht 0.246 Kilogram
Volume 2.326 Liter
EAN 5702423284931

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 16 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 6 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP40
Bevestigingsmethode DIN-rail
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Codenr. connectorset 080G0185
Communicatietype CANBUS
MODBUS
RS485
Digitale ingangen (DI) [st.] 22 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 20 pc
Division 25
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Programmeerbare regelaar
Goedkeuring CE
GOST R
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Inclusief aansluitingskit Nee
Klok Nee
Onderhoud geschikt Nee
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Programmable controllers
Productnaam Programmeerb. regelaar, 6 relais
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type CSTFR1
Type aanduiding CSTFR14000070
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 110 V
Zoemer Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality