Programmeerb. regelaar, 6 relais, MCX06C

080G0107

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 36

Productdata

Bruto gewicht 0.177 Kilogram
Netto gewicht 0.136 Kilogram
Volume 0.754 Liter
EAN 5702423285426

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 2 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bevestigingsmethode PANEELMONTAGE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Codenr. connectorset 080G0175
Communicatietype CANBUS
MODBUS
RS485
Contain batteries Yes
Digitale ingangen (DI) [st.] 6 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 6 pc
Displaytype LED
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Programmeerbare regelaar
Goedkeuring CE
GOST R
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 36 pc
Identiek product 080G0066
In scope of WEEE Yes
Inclusief aansluitingskit Nee
Klok Ja
Meer informatie RS 485 zonder optische scheiding
Onderhoud geschikt Nee
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Programmable controllers
Productnaam Programmeerb. regelaar, 6 relais
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 24 V
Type MCX06C
Type aanduiding MCX06C4500021
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Zoemer Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality