Programmeersleutel, MMIMYK

080G0073

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 26

Productdata

Bruto gewicht 0.246 Kilogram
Netto gewicht 0.181 Kilogram
Volume 1.095 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Bevestigingsmethode DIN-rail
Draagbaar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Codenr. connectorset 080G0176
Communicatietype CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Displaytype OLED
Energieverbruik [W] 2.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Programmeerbare regelaar
Goedkeuring CE
GOST R
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 26 pc
Identiek product 080G0154
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inclusief aansluitingskit Ja
Klok Ja
Meer informatie Geheugenkaart, datalogger
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Programmable controllers
Productnaam Programmeersleutel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 12 V
Type MMIMYK
Type aanduiding MMIMYK4501260
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 12 V
Zoemer Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality