Programmeerb. regelaar, 6 relais, MCX06C

080G0066

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24

Productdata

Bruto gewicht 214 Gram
Netto gewicht 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 2 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bevestigingsmethode PANEELMONTAGE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Codenr. connectorset 080G0175
Communicatietype CANBUS
MODBUS
RS485
Digitale ingangen (DI) [st.] 6 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 6 pc
Displaytype LED
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Programmeerbare regelaar
Goedkeuring CE
GOST R
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Identiek product 080G0107
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inclusief aansluitingskit Nee
Klok Ja
Meer informatie RS 485 zonder optische scheiding
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Programmable controllers
Productnaam Programmeerb. regelaar, 6 relais
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 24 V
Type MCX06C
Type aanduiding MCX06C4500020
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Zoemer Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality