Pressure transmitter, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

078G1010

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Deutsch DT04, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Productdata

Bruto gewicht 0.06 Kg
Netto gewicht 0.052 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN 5702424048259

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Afmeting drukaansluiting 7/16-20
Barstdruk [bar] 2500 bar
Barstdruk [psig] 36250 psig
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting HEX [mm] 22 mm
Drukaansluiting standard SAE 4
Drukbereik [bar] [Max] 250 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 3625.94 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting Duits DT04
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 500 bar
Max. overbelastingdruk [psig] 7250 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -104 °F
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS 1.5 %
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS 2.5 %
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS 1 %
Opmerkingen elektrische aansluitingen PBT
Product Name Description Pressure transmitter
Productgroep Sensors
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reactietijd, max [ms] 1 ms
Specificatie sleutel DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Starttijd [ms] 40 ms
Type DST P92S
Type drukaansluiting UNF
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality