Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
077B7008 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Servicethermostaat; met toebehoren, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


077B7008
Type: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 11.5, Warm uitschakelen [°C]: 6.0, Koud inschakelen [°C]: -1.0, Koud uitschakelen [°C]: -8.5, Lengte capillair [mm]: 2000
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|