Servicethermostaat; met toebehoren, B0

077B7005

Type: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: IJsmeubel, Warm inschakelen [°C]: -7.8, Warm uitschakelen [°C]: -15.0, Koud inschakelen [°C]: -21.0, Koud uitschakelen [°C]: -32.5, Lengte capillair [mm]: 2300

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.13 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product IJsmeubel
Goedkeuring CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
Koud inschakelen [°C] -21 °C
Koud inschakelen [°F] -5.8 °F
Koud uitschakelen [°C] -32.5 °C
Koud uitschakelen [°F] -26.5 °F
Lengte capillair [inch] 90.5 in
Lengte capillair [mm] 2300 mm
Productgroep Mechanical cold controls
Productnaam Servicekit
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
Type aanduiding met toebehoren
Servicethermostaat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Warm inschakelen [°C] -7.8 °C
Warm inschakelen [°F] 18 °F
Warm uitschakelen [°C] -15 °C
Warm uitschakelen [°F] 5 °F

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality