Servicethermostaat; met toebehoren, B62

077B7003

Type: B62, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Koelkasten; met automatische ontdooiing, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -11.0, Koud uitschakelen [°C]: -27.5, Koud uitschakelen [°C]: -27.5, Lengte capillair [mm]: 1600

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.122 Kilogram
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product Koelkasten
met automatische ontdooiing
Goedkeuring CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koud inschakelen [°C] 3.5 °C
Koud inschakelen [°F] 38.3 °F
Koud uitschakelen [°C] -27.5 °C
Koud uitschakelen [°F] -17.5 °F
Lengte capillair [inch] 63 in
Lengte capillair [mm] 1600 mm
Product Name Description Servicekit
Productgroep Mechanical cold controls
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B62
Type aanduiding met toebehoren
Servicethermostaat
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Warm inschakelen [°C] 3.5 °C
Warm inschakelen [°F] 38.3 °F
Warm uitschakelen [°C] -11 °C
Warm uitschakelen [°F] 12.2 °F

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality