DST G54B, R454B

073G5021

Voedingsspanning [V] AC: 24, null: 24.00, Meetbereik [°C]: -40 - 80, El. aansl. maat: 6 pin, Specificatie sleutel: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-M

Productdata

Bruto gewicht 59.85 Gram
Netto gewicht 46 Gram
Volume 0.186 Liter
EAN 5715162987667

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 12
Behuizing materiaal PA66 25% Glass fiber
Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Drukbereik [bar] [Max] 1.2 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0.7 bar
Drukbereik [psi] [max.] 17.4 psi
Drukbereik [psi] [min.] 10.15 psi
El. aansl. maat 6 pin
Elektrische aansluiting Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Identiek product 073G2021
Internationaal artikelnummer 5715162987667
Koelmiddel(en) R454B
Meetbereik [°C] [Max] 80 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 175 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 95 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 200 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Productgroep Sensors
Productnaam Gas sensor
Recovery time [min] 5
Rel. vochtigheidscondities 0 - 100
Response time [S] 15
Specificatie sleutel DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-M
Standaard elektrische aansluitingen EN 60529
Supply voltage [V] DC 24 V
Type DST G54B
Uitgangssignaal Dual
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsstroom max. [mA] 300 mA

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality