Accessoire, Kabel

073G0101

El. aansl. maat: 6 pin, Kabellengte [m]: 1.500, Kabellengte [inch]: 60.00, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 80

Productdata

Bruto gewicht 128 Gram
Netto gewicht 108 Gram
EAN 5715162959954

 

Contain batteries No
Draden [stuks] 6 pc
El. aansl. maat 6 pin
Elektrische aansluiting Mini Mate-N-Lok
Gebruikt in product DST G
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 80 pc
Kabellengte [inch] 60 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 80 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype Multi conductor
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Onderdelen bijgevoegd Cable with plug 1,50 m
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Kabel
Type Accessory
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality