Pompen, RSA, 82 L/h, Verstuiver-/drukaansluiting: L

070L3230

RSA 40

Productdata

Bruto gewicht 2.118 Kilogram
Netto gewicht 2.117 Kilogram
Volume 3.407 Liter
EAN 5702425012464

 

Omwenteling L
1- of 2-traps 1
Aantal trappen 1
Asdiameter [mm] 10 mm
Biofuel blend 100
Buisaansluiting 1 pijp
Capaciteit [l/u] 82 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max] 99 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min] 50 L/h
Capaciteitsgroep 50-99
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitiepunt [l/u] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
Druk [bar] [Max] 21 bar
Druk [bar] [Min] 5.5 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Max] 5 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Min] 1 bar
Energieverbruik [W] 70 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar] 7 bar
Filterkwaliteit [µm] 150
Filteroppervlakte [cm²] 75 cm²
Filtertype Ring
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Hogedruklijn [bar] [Max] 4 bar
Kerosinedruk [bar] [Max] 12 bar
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Oil type Kerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Opmerkingen De draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 120 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -25 °C
Platte kanten/spieën op de as 1 vlak
Productgroep Pumps
Productnaam SCIP-dossier Oil pumps - RSA 040 M 2251
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 40031d98-d1da-40e6-92aa-43b4111131a3
Serie RS
Sluitfunctie Afsluiter
Startkoppel [Nm] [Max] 0.22 N-m
Toerental [tpm] [Max] 3600 rpm
Toerental [tpm] [Min] 1400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min] 3600 op/min
Type RSA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max] 0.4 bar
Verpakking Multi-verpakking
Verstuiver-/drukaansluiting L
Viscositeit [cSt] [Max] 18 cSt
Viscositeit [cSt] [Min] 1.3 cSt

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality