Koudemiddelverdeler, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

Type aanduiding: RD49-C08-C08, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 8, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 8

Productdata

Bruto gewicht 0.316 Kilogram
Netto gewicht 0.316 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702422043492

 

Aantal gaten 8 pc
Behuizingmaat 49
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
Ingangsgrootte [mm] 22 mm
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossier RD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Type RD 49
Type aanduiding RD49-C08-C08
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm] 8 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 8 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality