Koudemiddelverdeler, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300612

Type aanduiding: RD49-C08-B12, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 12, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 8

Productdata

Bruto gewicht 0.341 Kilogram
Netto gewicht 0.341 Kilogram
Volume 0.473 Liter
EAN 5702422055068

 

Aantal gaten 12 pc
Behuizingmaat 49
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
Ingangsgrootte [mm] 22 mm
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossier RD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Type RD 49
Type aanduiding RD49-C08-B12
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm] 6 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 8 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality