Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
069G101402 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Koudemiddelverdeler, RD 33, 2 pc, 6 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Koudemiddelverdeler, RD 33, 2 pc, 6 mm
069G101402
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 2, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6
Kwantiteit prijzen
Realiseer kostenbesparingen met volume-inkoop
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|