Koudemiddelverdeler, RD 21, 3 pc, 1/2 inch, 1/4 inch, 5 mm

069G000703

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Aantal gaten: 3, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 5

Productdata

Bruto gewicht 0.041 Kilogram
Netto gewicht 0.041 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702422018988

 

Aantal gaten 3 pc
Behuizingmaat 21
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossier Filters
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Type RD 21
Type aanduiding RD21-H05-J03
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch] 1/4 inch
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 5 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality