Desuperheating-klep, TEAT 20-20, Flenzen

068G6068

Temperatuurbereik [°C]: 35 - 65, Productaccessoires: Flenzen

Productdata

Bruto gewicht 2.63 Kilogram
Netto gewicht 2.47 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422051800

 

Aansluitmaat [in] 1/2 in
Aansluittype Lasflens
Bodymateriaal Gietijzer GGG40.3
Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Drukvereffening Intern vereffend
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Lengte capillair [inch] 192 in
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Max. testdruk [bar] 30 bar
Max. testdruk [psig] 435 psig
Max. Werkdruk [bar] 20 bar
Max. Werkdruk [psig] 290 psig
Nominale cap.-condities [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Nominale cap.-condities [SI] Onderkoeling=4K
tevap=4 °C
Nominale capaciteit R717 [kW] 64 kW
Nominale capaciteit R717 [TR] 18.3 TR
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
P-band [ºC] 20 °C
P-band [ºF] 68 °F
Productaccessoires Flenzen
Productbeschrijving Thermostatische injec. klep
Productgroep Expansion valves
Productnaam Desuperheating-klep
Productnaam SCIP-dossier TEA/TEAT/TEVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 35 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 95 °F
Type TEAT 20-20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality