Elektrische expansieklep, AKV 10P1

068F5231

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

产品详情

Bruto gewicht 0.34 Kilogram
Netto gewicht 0.301 Kilogram
Volume 0.949 Liter
EAN 5702428674058

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.01 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 0.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Functie NC
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
Ingangsgrootte [inch] 3/8 inch
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Kv-waarde [m³/h] 0.01 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 70 bar/1015 psi Coil Dependent
Nominale capaciteit R744 [kW] 1.3 kW
Omgevingstemperatuur -50 - 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Productaccessoires Electric valve accessories
Productgroep Expansion valves
Productnaam Elektrische expansieklep
Richting Haaks
Spoel Nee
Type AKV 10P1
Type aanduiding Elektrische expansieklep
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 inch
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Verpakking Industriële verpakking

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality