Elektrische expansieklep, AKV 10P1

068F5221

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00

Productdata

Bruto gewicht 0.344 Kilogram
Netto gewicht 0.278 Kilogram
Volume 0.949 Liter
EAN 5702428532976

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.01 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 0.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Functie NC
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 10 mm
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Kv-waarde [m³/h] 0.009 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 70 bar/1015 psi Coil Dependent
Nominale capaciteit R744 [kW] 1.3 kW
Omgevingstemperatuur -50 - 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Product Name Description Elektrische expansieklep
Productaccessoires Electric valve accessories
Productgroep Expansion valves
Productnaam SCIP-dossier AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
Spoel Nee
Type AKV 10P1
Type aanduiding Elektrische expansieklep
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality