Elektrische expansieklep, AKVA 15-3, Staal

068F5026

Uitgangsgrootte [inch]: 1 in, Ingangsgrootte [inch]: 1 in, Type inlaataansluiting: Flensaansluiting, Type uitlaat aanlsuiting: Flensaansluiting, Kv-waarde [m³/h]: 0.630

Productdata

Bruto gewicht 2.131 Kilogram
Netto gewicht 1.967 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422186779

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Staal
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 315A
EKE 347
Cv-waarde [gal/min] 0.73 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 5.6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Functie NC
Goedkeuring EAC
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 in
Koelmiddel(en) R744
R717
Kv-waarde [m³/h] 0.63 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 42 bar
Max. Werkdruk [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 22 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 318 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0.45 bar
MinODP [psi] 6.52 psi
MOPD[bar/psi] 22 bar
Naam onderdelenprogramma AKVA
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nominale cap.-condities [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Nominale capaciteit R717 [kW] 300 kW
Omgevingstemperatuur -40 - 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Product Name Description Elektrische expansieklep
Productaccessoires Flenzen
Electric valve accessories
Productgroep Expansion valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Spoel Nee
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type AKVA 15-3
Type aanduiding Elektrische expansieklep
Type inlaataansluiting Flensaansluiting
Type uitlaat aanlsuiting Flensaansluiting
Uitgangsgrootte [inch] 1 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Werkingsprincipe PWM

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality