Elektrische expansieklep, AKVA 10-2, Roestvrij staal
068F3282
Uitgangsgrootte [inch]: 3/4 in, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 in, Type inlaataansluiting: Lasaansluiting, Type uitlaat aanlsuiting: Lasaansluiting, Kv-waarde [m³/h]: 0.015
Uitgangsgrootte [inch]: 3/4 in, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 in, Type inlaataansluiting: Lasaansluiting, Type uitlaat aanlsuiting: Lasaansluiting, Kv-waarde [m³/h]: 0.015
Bruto gewicht | 0.481 Kilogram |
Netto gewicht | 0.407 Kilogram |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702428058469 |
Bruto gewicht | 0.481 Kilogram |
Netto gewicht | 0.407 Kilogram |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702428058469 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EKC 315A EKE 347 |
Cv-waarde [gal/min] | 0.017 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 0.6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Grootte van ingebouwd filter [µm] | 100 µm |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) |
R744 R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 0.015 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 260 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Naam onderdelenprogramma | AKVA |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap = 5 |
Nominale capaciteit R717 [kW] | 6.3 kW |
Omgevingstemperatuur | -50 - 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Onderhoud geschikt | Electric valve spare parts |
Product Name Description | Elektrische expansieklep |
Productaccessoires | Electric valve accessories |
Productgroep | Expansion valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | AKVA 10-2 |
Type aanduiding | Elektrische expansieklep |
Type inlaataansluiting | Lasaansluiting |
Type uitlaat aanlsuiting | Lasaansluiting |
Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Werkingsprincipe | PWM |
Aansluitmateriaal | Staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EKC 315A EKE 347 |
Cv-waarde [gal/min] | 0.017 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 0.6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Grootte van ingebouwd filter [µm] | 100 µm |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) |
R744 R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 0.015 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 260 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Naam onderdelenprogramma | AKVA |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap = 5 |
Nominale capaciteit R717 [kW] | 6.3 kW |
Omgevingstemperatuur | -50 - 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Onderhoud geschikt | Electric valve spare parts |
Product Name Description | Elektrische expansieklep |
Productaccessoires | Electric valve accessories |
Productgroep | Expansion valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | AKVA 10-2 |
Type aanduiding | Elektrische expansieklep |
Type inlaataansluiting | Lasaansluiting |
Type uitlaat aanlsuiting | Lasaansluiting |
Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Werkingsprincipe | PWM |