Elektrische expansieklep, AKVA 10-3, Roestvrij staal

068F3263

Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 in, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 in, Type inlaataansluiting: Lasaansluiting, Type uitlaat aanlsuiting: Lasaansluiting, Kv-waarde [m³/h]: 0.022

Productdata

Bruto gewicht 0.45 Kilogram
Netto gewicht 0.376 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422154983

 

Aansluitmateriaal Staal
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Roestvrij staal
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 315A
EKE 347
Cv-waarde [gal/min] 0.025 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 0.75 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Functie NC
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Grootte van ingebouwd filter [µm] 100 µm
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 3/8 in
Koelmiddel(en) R717
R744
Kv-waarde [m³/h] 0.022 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 42 bar
Max. Werkdruk [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 260 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Naam onderdelenprogramma AKVA
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=32 °C
tevap = 5
tliq=28 °C
Nominale capaciteit R717 [kW] 10 kW
Omgevingstemperatuur -50 - 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Product Name Description Elektrische expansieklep
Productaccessoires Electric valve accessories
Productgroep Expansion valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Spoel Nee
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type AKVA 10-3
Type aanduiding Elektrische expansieklep
Type inlaataansluiting Lasaansluiting
Type uitlaat aanlsuiting Lasaansluiting
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Werkingsprincipe PWM

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality