Heetgasbypassregelaar, TGHE

067N8321

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Temperatuurbereik [°C]: -1 - 8, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 28.90, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 1.054 Kilogram
Netto gewicht 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Doorlaat 40
Doorlaatcapaciteiten [kW] 28.9 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR] 8.3 TR
Drukvereffening Extern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C] 110 °C
Elementtemperatuur max. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebalanceerde Poort Ja
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Identiek product 067N8311
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 7/8 in
Koelmiddel(en) R410A
Lengte capillair [inch] 118 in
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt Nee
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Heetgasbypassregelaar
Productnaam SCIP-dossier TGE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Statische oververhitting (SS) [°C] 2 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 3.6 °F
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 8 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -1 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 46 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 30 °F
Type TGHE
Type aansluiting drukvereffening Soldeer, ODF
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 7/8 inch
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R410A
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Industriële verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality