Doorlaat voor expansieklep, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

Productdata

Bruto gewicht 0.134 Kilogram
Netto gewicht 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320986

 

China RoHS compliance Out of scope
Doorlaat 03
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Gebruikt in product TE 5
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Naam onderdelenprogramma TE 5
Nominale cap. R134a, bereik N [kW] 21 kW
Nominale cap. R134a, bereik N [TR] 6 TR
Nominale cap. R22, bereik B [kW] 21 kW
Nominale cap. R22, bereik B [TR] 5.97 TR
Nominale cap. R22, bereik N [kW] 32 kW
Nominale cap. R22, bereik N [TR] 9 TR
Nominale cap. R404A, bereik B [kW] 13.6 kW
Nominale cap. R404A, bereik B [TR] 3.87 TR
Nominale cap. R404A, bereik N [kW] 25 kW
Nominale cap. R404A, bereik N [TR] 7 TR
Nominale cap. R407A, bereik N [kW] 32 kW
Nominale cap. R407A, bereik N [TR] 9 TR
Nominale cap. R407C, bereik N [kW] 32 kW
Nominale cap. R407C, bereik N [TR] 9 TR
Nominale cap. R407F, bereik N [kW] 35 kW
Nominale cap. R407F, bereik N [TR] 10 TR
Nominale cap. R507, bereik B [kW] 13.6 kW
Nominale cap. R507, bereik B [TR] 3.87 TR
Nominale cap. R507, bereik N [kW] 25 kW
Nominale cap. R507, bereik N [TR] 7 TR
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productnaam Doorlaat voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TE
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality