Productdata

Bruto gewicht 0.749 Kilogram
Netto gewicht 0.677 Kilogram
Volume 1.496 Liter
EAN 5702421559628

 

Aansluitmaat G 1
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Cavitatiefactor 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Description VRG2 PN16 DN15/1 uitw.draad
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Flow-karakteristiek Gelijk percentage
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 1 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs] Luchtbeldicht ontwerp
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie Flow
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 50:1
Slag [mm] 10 mm
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Stadsverwarming
Type VRG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal Messing
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max] 4 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality