Productdata

Bruto gewicht 0.634 Kilogram
Netto gewicht 0.634 Kilogram
Volume 0.869 Liter
EAN 5702421603826

 

Aansluitmaat G 1 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 3
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Description VMV PN16 20/4 3-weg uitw.dr. M30 nek
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Bijna lineair
Functie Mengafsluiter
Functie 2 Verdeelafsluiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Lekkage bypass poort max. [% Kvs] 0.1 %
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 10
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 1:30
Slag [mm] 2.1 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 0.5 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 0.5 bar
Spindelmateriaal Roestvrij staal
Spindelpositie B-AB (Normaal open)
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type VMV
Type aansluiting naar afsluiter M30
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventielconusmateriaal EPDM
Ventielzittingmateriaal Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality