Productdata

Bruto gewicht 0.61 Kilogram
Netto gewicht 0.59 Kilogram
Volume 0.305 Liter
EAN 5710104063621

 

Aansluittypen Tussen flens
Aantal poorten 2
Afsluiter type Keerklep
Afsluitermaat DN 40
Bedrijfstype Zelfwerkend
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 812 PN40 DN40
Diameter [mm] 40 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
Drukklasse PN 40
EU RoHS compliance Out of scope
Functie Keerklep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 28 m³/h
Label product Yes
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Huishoudelijk water
Montage-oriëntatie vrij
Productgroep Butterfly valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type NVD 812
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Roestvrij staal

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality