Vlinderkleppen, VFY-WH, PN 16, DN 100, Hendel, Wafel

065B7413

VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM

Productdata

Bruto gewicht 5.95 Kilogram
Netto gewicht 5.91 Kilogram
Volume 7.234 Liter
EAN 5710104062167

 

Aansluittypen Wafel
Aantal poorten 2
Afsluiter type Concentrisch ontwerp
Afsluitermaat DN 100
Bedrijfstype Hendel
Bodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM
Diameter [mm] 100 mm
Diameter [mm] [Max] 100 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Flensmateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Functie Aan/Uit
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, EN 12266-1, graad A
In scope of WEEE and contain batteries No
Klepbekleding materiaal EPDM
Klepschijfmateriaal Roestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u] 496 m³/h
Label product Yes
Lekkagewaarde [% Kvs] Lekkagewaarde A
Lengte [mm] 52 mm
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Circulatiewater
Montage-oriëntatie m.u.v. neerwaartse capaciteit
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -10 °C
Productgroep Butterfly valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reductorflenstype F05
Rotatiehoek [°] 90 °
Spindelafdichtingsmateriaal Nitril/Viton/verzinkt staal + PTFE
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type VFY-WH
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal AISI 420
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar
Werkkoppel [Nm] 46 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality