VF 2 PN16 125/220 2-weg met zitting flens

065B3230

VF 2 PN16 125/220 2-weg met zitting flens

Productdata

Bruto gewicht 54 Kilogram
Netto gewicht 54 Kilogram
Volume 110.88 Liter
EAN 5702421510971

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Cavitatiefactor 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 2 PN16 125/220 2-weg met zitting flens
Diameter [mm] 125 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Gelijk percentage
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 220 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Pakkingbus afdichtingsmateriaal PFTE
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 100:1
Slag [mm] 40 mm
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Stadsverwarming
Type VF 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconusmateriaal GGG 40
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max] 3 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality