VFG 33, PN 16, DN 65, 50.00 m³/h, Flens

065B2602

VFG33 PN16 65/50 3-weg flens flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 42.5 Kilogram
Netto gewicht 42.5 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421805190

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 3
Afsluitermaat DN 65
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 65/50 3-weg flens flow/ret
Diameter [mm] 65 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair
Functie Drukontlasting
Functie 2 Mengafsluiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 50 m³/h
Lekkage bypass poort max. [% Kvs] 0.05 %
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 1:50
Slag [mm] 16 mm
Spindelpositie (A-AB): Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality