VFGS 2, PN 16, DN 50, 32.00 m³/h, Flens

065B2435

VFGS2 PN16 50/32 2-weg flens flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 17.2 Kilogram
Netto gewicht 17.074 Kilogram
Volume 25.639 Liter
EAN 5702421803523

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 50
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN16 50/32 2-weg flens flow/ret
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair geoptimaliseerd
Functie Drukontlasting
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 32 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.03
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 300 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Circulatiewater
Montageversie vrij
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 12 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media Stoom
Toepassing Stoom
Type VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality