VFG 2, PN 40, DN 80, 80.00 m³/h, Flens

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2-weg flens flow/retour

Productdata

Bruto gewicht 38.8 Kilogram
Netto gewicht 38.8 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN 5702421803356

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 80
Cavitatiefactor 0.45
Cavitatiefactor 100% 0.36
Cavitatiefactor 25% 0.65
Cavitatiefactor 50% 0.51
Cavitatiefactor 75% 0.45
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN40 80/80 2-weg flens flow/retour
Diameter [mm] 80 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
Drukklasse PN 40
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair geoptimaliseerd
Functie Drukontlasting
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 80 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.03
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slag [mm] 18 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Gietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality