VFG 2, PN 16, DN 250, 400.00 m³/h, Flens

065B2400

VFG2 PN16 250/400 2-weg flens flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 335.5 Kilogram
Netto gewicht 330 Kilogram
Volume 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 250
Cavitatiefactor 0.2
Cavitatiefactor 100% 0.15
Cavitatiefactor 25% 0.31
Cavitatiefactor 50% 0.25
Cavitatiefactor 75% 0.2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 250/400 2-weg flens flow/ret
Diameter [mm] 250 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair geoptimaliseerd
Functie Drukontlasting
Kvs-waarden [m³/u] 400 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slag [mm] 24 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. Nr. 1.4313
Verschildrukbereik [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality