VM 2, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, G 2 A

065B2019

VM 2 PN25 40/16 2-weg met zitting uitw.dr.

Productdata

Bruto gewicht 2.621 Kilogram
Netto gewicht 2.323 Kilogram
Volume 5.034 Liter
EAN 5702421509005

 

Aansluitmaat G 2 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 40
Cavitatiefactor 0.5
Cavitatiefactor 100% 0.34
Cavitatiefactor 25% 0.58
Cavitatiefactor 50% 0.52
Cavitatiefactor 75% 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Description VM 2 PN25 40/16 2-weg met zitting uitw.dr.
Diameter [mm] 40 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Gedeeld
Functie Regelafsluiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 16 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Motorized control valves
Productnaam SCIP-dossier VM2 (3)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 50:1
SCIP-dossiernr. eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
Slag [mm] 10 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Toepassingsalternatief VSP Verwarming
Type VM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality